製品の公開
(BR) SlimBalance G3
Signify Brazil

(BR) SlimBalance G3

Google翻訳”,

SlimBalance G3 は、さまざまなスペースに適応する埋め込み型、ペンダント型、リニア型の表面実装ソリューションです。さまざまな幅と長さのオプションを提供します。 L、X、Y 接合部を持つ幾何学的形状は、ユニークなデザインを作成するのに役立ちます。将来に備えて、固定バージョン、DALI 調光機能、Interact とのワイヤレス接続を備えています。モダンなデザインで、設置とメンテナンスが簡単です。一部のモデルではオフィス環境における視覚的な快適性を向上させるために、オフィス準拠が利用可能です。

仕様
  • • Sistema flexível linear continuo com versões de embutir, pendente e sobrepor;

    • Luz direta e direta / indireta com opção protocolo DALI para gestão do sistema;

    • Versão office complaint e ultra eficiente para maximizar conforto e eficiência

    • Eficácia Ultra eficiente de até 160lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K ou 4000K, disponível em CRI 80

    • Largura de 6, 9 e 12cm e Comprimentos de 60, 120 e 150cm;

    • Construção moderna e robusta com UGR < 19 disponível;

    • Vida útil de 50 mil horas L70 @25C;

技術仕様
  • Unique refSlimBalance-G3
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-10-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ