製品の公開
(BR) SmartBright Batten
Signify Brazil

(BR) SmartBright Batten

Google翻訳”,

Smartbright Batten は、蛍光灯に比べて大幅なエネルギーとメンテナンスの節約に加え、高品質の照明を提供します。新築でもスペースの改修でも、高品質の光、エネルギー節約、メンテナンスのしやすさを実現する照明ソリューションです。

仕様
  • • Design estreito com corpo em peça única extrudada em policarbonato;

    • Maior facilidade na instalação com entrada de cabo lateral interconectável;

    • Três temperaturas de cor com dois fluxos disponíveis em luz difusa;

    • Fluxo de 1.000 e 2.000 lúmens e eficácia de 100lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K, 4000K e 6500K, com IRC > 80;

    • De Sobrepor, com grampos de instalação inclusos;

    • Longa vida útil de 30.000 horas L70 @ 25C;

技術仕様
  • Unique refsmartbright-batten
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-02-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ
ブラジル