製品の公開
(BR) StoreFlow
Signify Brazil

(BR) StoreFlow

Google翻訳”,

近年、小売店では一般的に直線照明と拡散照明が採用され始めています。 StoreFlow は、通路間の商品アイランドの照明を強調するなど、コントラストの魔法を復活させる当社の新しいソリューションです。効率性が向上し、グレア率が非常に低い光分布が実現します。さらに、この新しい照明コンセプトには、ユニークで特徴的なデザインが採用されています。反射鏡の形状によって、この照明器具の形状が決まります。

仕様
  • • Os produtos são iluminados com maior intensidade à altura dos olhos;

    • Nova ótica de distribuição luminosa de contraste, sem excesso nos corredores;

    • Ofuscamento reduzido ao extremo graças à configuração da ótica com luz indireta;

    • Fluxo de até 5.000 lúmens;

    • Temperatura de cor 3000K ou 4000K, em CRI 80 ou 90;

    • Rotação de 350° e ajuste dos focos +/- 15°;

    • Controlador integrado no corpo com opção sem fio Interact;

    • Longa vida útil de 50 000 horas L80;

技術仕様
  • Unique refStoreFlow
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-10-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ