製品の公開
(BR) Telensa Telecélula
Signify Brazil

(BR) Telensa Telecélula

Google翻訳”,

Telensa のスマート街路照明ソリューションは、世界中の都市、公共事業体、政府機関がエネルギー消費と二酸化炭素排出量を削減するのに役立ちます。 Telensa は、都市における接続された公共照明システムの導入をサポートし、リアルタイムの障害監視によってメンテナンス コストを削減し、詳細な運用インテリジェンスを使用して効率と日々の計画を改善します。

仕様
  • A Telecélula UNB foi projetada para controlar luminárias de uso externo de qualquer fabricantes. Com alcance de até 16 km, mesmo sem linha direta de visão entre dispositivos, ela conta com uma base 5 e 7 pinos ANSI C136.41. O controlador UNB é gerenciado pelo PLANet, o software de gerenciamento de iluminação pública da Telensa.

技術仕様
  • Unique reftelensa-telecelula
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-02-22
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ
ブラジル