製品の公開
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
    Signify Thailand

    Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue

    Google翻訳”,

    インテリジェントな白とカラーライトを備えたエクステリアコンパクトリニアグレージングランプ
    Graze Compactは、モールディングの詳細、アーチ道、最大2階建ての窓などの建築的特徴を強調するように設計された、高性能の外部リニアランプです。 Graze Compact IntelliHueは、Color Kinetics IntelliHueテクノロジーを利用して、正確に制御可能な同じ照明器具で、何百万もの飽和色、パステル、および高品質の白色光を生成します。複数のランプの長さとビーム角度は、ファサードまたは表面照明アプリケーションの広い範囲をサポートします。真新しい薄型ハウジング、コネクタ付きケーブル、ユニバーサル電源入力範囲、および直接線間電圧により、GrazeCompact照明器具の設置と操作が簡単になります。

    仕様
    • Beam Angles: 10° x 60°, 30° x 60°, 60° x 60°, 100° x 100° Lumens per foot: 199 to 519 Efficacy: 47.1 to 64 Applications: Wall Grazing, Wall Washing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Housing Material: Extruded anodized aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, PSE, CE, CQC, RCM, EAC, BIS, UA Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66
    技術仕様
    • Unique refPhilips_Graze_Compact_Powercore_IntelliHue
    • コレクションセットGraze
    • コレクションExterior linear light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    対応地域

    アジア