製品の公開
Waterborne, low emitting, high impact resistant wall-coating system with a 2-component waterborne UV resistant Top Coat Sikagard® WallCoat PL-15
Sika

Waterborne, low emitting, high impact resistant wall-coating system with a 2-component waterborne UV resistant Top Coat Sikagard® WallCoat PL-15

Google翻訳”,

Sikagard® WallCoat PL-15 は、水系技術に基づく壁コーティング システムであり、アクリル プライマーとガラス繊維で強化されたベース コートと、洗浄が容易な 2 成分の水系 PU トップ コートを組み合わせています。

用途

Sikagard® WallCoat PL-15 は、経験豊富な専門家のみが使用できます。

コンクリート、レンガ、セメント、石膏ベースの基材、金属表面、木材、タイル、プラスチックへの塗布

食品および飲料業界、製薬業界、医療工学、病院、刑務所、ヘルスケアおよびレジャー施設の生産施設に適しています

特徴・メリット

  • シームレスでお手入れ簡単な仕上がり
  • 優れた耐紫外線性と耐黄変性
  • VOCの排出量が非常に少ない
  • 中性洗剤と洗浄液を使用した繰り返しの洗浄体制に対する優れた耐性
  • 強靭で耐久性に優れ、耐衝撃性に優れる
  • 標準的なアクリル系に比べて柔軟性があり、ひび割れや剥がれに対する耐性が向上しています。
  • 無溶剤
  • 不透明度が良い
  • 無臭
  • 適用が簡単
技術仕様
  • Unique refwallcoat-pl-15
  • コレクションセットWall Coating
  • コレクションPolyurethane
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル2C ポリウレタン
  • 副マテリアルポリウレタン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Wall finishing materials
  • UNSPSC301615
  • Uniclass2015コードPr_20_31_86_67
  • Uniclass2015詳細Polyurethane (PU) resins
  • MasterFormat 2014 コード09 72 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Coverings
  • OmniClassNumber23-15 15 25
  • OmniClassタイトルWall Finish Coatings
  • UniFormatIIコードC3010
  • UniFormatIIタイトルWall Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米