製品の公開
311 Solid Wood Tambour
311 Solid Wood Tambour
311 Solid Wood Tambour
311 Solid Wood Tambour
    Surfacing Solution

    311 Solid Wood Tambour

    Google翻訳”,
    無垢の天然木タンブールには、本物の木の利点がすべて備わっています。耐久性に優れ、用途に合わせて着色または塗装できます。さらに、曲線や角に沿って曲がることができるため、通常の設置にモダンな外観を与えます。他社とは異なり、当社では真の 96 インチのスラット長さを製造しています。9 フィートをお探しですか? 10 フィート? さらに長いものをお探しですか? 問題ありません! 木材の種類に応じて、最大 12 フィートのスラット長さに対応できます! 当社の標準サイズのパネルには、1 フィート x 8 フィートのスラット長さ、または 1 フィート x 3 フィートのスラット長さが含まれます。また、お客様の用途に合わせて最適なカスタム サイズについてもご相談いただけます。標準の幅は 12 インチと 16 インチです。(公称サイズの幅。これらのパネルは手作業で組み立てられるため、幅が常に真の 12 インチになるわけではありません。) 通常、レッドオーク、ホワイトオーク、ポプラを在庫しています。また、マホガニー、チェリー、アッシュ、メープル、クルミ、そして希少な特殊木材(パープルハート、熱処理されたアッシュ/ポプラなど)もご用意しています。カスタム木材プロファイルも製作できます。ご興味のある他の樹種やスラットプロファイルがある場合は、お気軽にお問い合わせください。383(SW-15)、374(SW-30)、375(SW-42)など、多くのプロファイルオプションをご用意しています。

    Surfacing Solutionに連絡する

    技術仕様
    • Unique ref311-solid-wood-tambour
    • コレクションセットArchitectural Millwork
    • コレクションTambour
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • MasterFormat 2014 コード06 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMillwork
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ 北米