製品の公開
Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-11
Sika

Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-11

Google翻訳”,

Sikagard® WallCoat PS-11 は、水系技術に基づく壁コーティング システムで、2 成分エポキシ樹脂ベース コートと、洗浄が容易な 2 成分水系 PU トップ コートを組み合わせたものです。

用途

Sikagard® WallCoat PS-11 は、経験豊富な専門家のみが使用できます。

  • セメントおよび石膏ベースのレンダリングおよびスキム コートへの適用
  • 食品および飲料業界、製薬業界、医療工学の生産設備に適しています。

特徴・メリット

  • シームレスでお手入れ簡単な仕上がり
  • 優れた耐紫外線性と耐黄変性
  • VOCの排出量が非常に少ない
  • 中性洗剤と洗浄液を使用した繰り返しの洗浄体制に対する優れた耐性
  • 無溶剤
  • 不透明度が良い
  • 無臭
  • 適用が簡単
技術仕様
  • Unique refwallcoat-ps-11
  • コレクションセットWall Coating
  • コレクションPolyurethane
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレタン
  • 副マテリアルエポキシ樹脂
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Wall finishing materials
  • UNSPSC301615
  • Uniclass2015コードPr_20_31_86_67
  • Uniclass2015詳細Polyurethane (PU) resins
  • MasterFormat 2014 コード09 72 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Coverings
  • OmniClassNumber23-15 15 25
  • OmniClassタイトルWall Finish Coatings
  • UniFormatIIコードC3010
  • UniFormatIIタイトルWall Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米