製品の公開
Sika Waterbar® Tricomer Type A: Internal construction joint waterbar
Sika Waterbar® Tricomer Type A: Internal construction joint waterbar
Sika Waterbar® Tricomer Type A: Internal construction joint waterbar
    Sika

    Sika Waterbar® Tricomer Type A: Internal construction joint waterbar

    Google翻訳”,

    Sika Waterbars Tricomer NB Type Aは、PVC / NBR共重合体から作られた柔軟性の高いウォーターバーで、水密コンクリート構造の伸縮継手をシールします。

    それらは、さまざまな構造や用途に合わせて、さまざまなタイプ、形状、サイズで利用できます。

    用途

    コンクリート構造物のジョイントシーリングまたは現場コンクリートの伸縮継手シーリングとして使用できるウォーターバー。製品は主に以下で使用されます:

    • 住宅の地下室
    • 商業ビルの地下室、地下駐車場
    • 水処理プラント
    • ダム

    アプリケーションの原則

    • DIN18197に準拠した設計と設置の原則
    • DIN18197およびDIN18541に準拠した接合システム

    特徴/利点

    • 高い引張強度と伸び
    • 永続的な柔軟性と高い復元力
    • 中程度の水圧とストレスに適しています
    • コンクリートに攻撃的なすべての天然媒体に耐性
    • 瀝青耐性ではありません
    • 広範囲の化学薬品に耐性があります(特定の状況で必要なテスト)
    • 現場での取り扱いに適した堅牢なセクション
    • 溶接可能
    技術仕様
    • Unique refwaterbar-tricomer-a
    • コレクションセットWaterproofing
    • コレクションJoints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSC30
    • Uniclass2015コードPr_35_90_15
    • Uniclass2015詳細Concrete construction joint accessories
    • MasterFormat 2014 コード03 15 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルNon-Expanding Waterstops
    • OmniClassNumber23-13 31 21 19 13
    • OmniClassタイトルWaterstops
    • UniFormatIIコードA20
    • UniFormatIIタイトルBASEMENT CONSTRUCTION