製品の公開
Silfab Solar SLA-M 310 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLA-M 310 Watt Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,

100%北米-品質の問題-Silfabの完全自動化された製造施設は、すべての段階で精密なエンジニアリングが適用されることを保証します。優れた信頼性とパフォーマンスが組み合わさって、業界で最も欠陥率の低い最高品質のモジュールの1つを製造します。

特徴:
60の最高効率、高品質の単結晶セルにより、最大電力定格は310Wpになります。
25年間の線形電力性能保証は82%です。
12年間の製品/製造保証。
(-0 / + 5W)すべての正のモジュールソートにより、最大のパフォーマンスが保証されます。
軽くて耐久性があります。
耐耐酸性:IEC62804-1に準拠して証明されています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specification:
    Module Power: 310 Watts
    Silicon Type: Monocrystalline
    Vmp: 33.05 Volts
    Imp: 9.38 Amps
    Voc: 40.25 Volts
    Isc: 9.93 Amps
    Module Efficiency: 19%
    Max System Voltage: 1,000 Volts DC
    Power Tolerance: -0 / +5 Watts
    Weight: 50.7 lbs
    Dimensions (H x L x D): 64.96 x 38.98 x 1.5 inches
    Frame: Anodized aluminum
    Connectors: MC4 compatibleM

技術仕様
  • Unique refSilfab-Solar-SLA-M-310-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power sources
  • UNSPSC2610
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)