製品の公開
Silfab Solar SLG-M 360 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLG-M 360 Watt Monocrystalline Solar Panel

5つ星のうち2.62.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

100%北米-品質の問題-Silfabの完全自動化された製造施設は、すべての段階で精密なエンジニアリングが適用されることを保証します。優れた信頼性とパフォーマンスが組み合わさって、業界で最も欠陥率の低い最高品質のモジュールの1つを製造します。北米–カスタマイズされたサービス– Silfabの100%北米ベースのチームは、ジャストインタイムの製造を活用して、比類のないサービス、オンタイムの配信、および柔軟なプロジェクトソリューションを提供します

特徴:
モジュールテクノロジー:モノ
モジュールあたりのセル数:72
モジュールフレーム材質:クリアアルミニウム
モジュールフレームの厚さ:38mm
モジュールバックシート素材:白
モジュールコネクタ:MC4相互接続可能
モジュール出力ケーブル:その他

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specification:
    Module Watts STC: 360 Watts
    Max Power Voltage (Vmpp): 39.30 Volts
    Max Power Current (Impp): 9.20 Amps
    Open Circuit Voltage (Voc): 47.90 Volts
    Short Circuit Current (Isc): 9.71 Amps
    Max System Voltage: 1000.00 Volts
    Series Fuse Rating: 15 Amps
    Module Efficiency: 18.50%

技術仕様
  • Unique refSilfab-Solar-SLG-M-360-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power sources
  • UNSPSC2610
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)