製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
similor-kugler/products/b15ca58a-f930-45c1-a25d-ae3623163e42
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
SK Laurin, Basin faucet, Eco+, projection 106 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
利用できません: アメリカ合衆国
Similor Kugler
フォロー
SK Laurin, Basin faucet, Eco+, projection 106 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Google翻訳”,
原文を見る
流域ミキサー、Eco +、突起106 mm、固定注ぎ口、ポップアップ廃棄物なし
ダウンロード
仕様
仕様
Eco+, projection 106 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
技術仕様
技術仕様
Unique ref
5-00702-100-000
コレクションセット
SK Laurin
コレクション
Faucets
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-08-06
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.similor.ch/en/prod/5-00701-100-000/
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
副マテリアル
クロム
設計国
スイス
正味重量(kg)
1.28
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Sanitary ware
UNSPSC
301815
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_98
Uniclass2015詳細
Washbasin taps
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
ヨーロッパ
スイス
類似製品
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
ダウンロード
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
ダウンロード