Folding Arm² Rotary Wing Actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-SFolding Arm² Rotary Wing Actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S
前の画像を見る
次の画像を見る
SIMON PROtec

Folding Arm² Rotary Wing Actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S

Google翻訳”,

折りたたみ式アーム²ロータリーウィングアクチュエータPA-KL²-DF-KSは、ボトムハング、トップハング、サイドハングのサッシを電動で開閉するための非常に強力なアクチュエータです。内向きおよび外向きの閉鎖要素での使用に適しています。二次閉鎖端に取り付けられています。このアクチュエータは同期バージョンです。

アクチュエータPA-KL²-DF-KSは、設置状況や回転方向に関して非常に柔軟に使用できます。設置の種類によっては、最大140°の開口幅が可能であるため、火災時の迅速な煙の抽出と換気が保証されます。 PA-KL²-DF-KSターニングアクチュエータは、EN 12101-2に従ってテストおよび認定されており、自然煙および熱排気換気システムで使用できます。また、制御された自然換気にも使用できます。

PA-KL²-DF-KSロータリーウィングアクチュエータは、特殊な運動学を備えており、ステンレス鋼のレバーアームと組み合わせた高性能ギア(> 20.000の負荷変動)は非常に耐性があります。 400 Nの押し引き力と非常に小さい設置寸法を備えたこの自動オープナーは、美的要求が高いプロジェクト、特に短くて重い窓サッシに最適です。

PA-KL²-DF-KSは、開口部のスペースがほとんどないボトムハングサッシとトップハングサッシの同期アクチュエータとしても使用できます。同期バージョンとして、折りたたみアームは最大800 Nの力を加えるため、重い要素に簡単に使用できます。その高い抵抗は、強風の中でもフォールディングアームアクチュエータの安全な機能を保証します。

接続はSICO-PLUGコネクタプラグを介して行われます。これには、 SICO BUSプログラミングインターフェイスが含まれています。これにより、開口部のストロークや力などのパラメータをオンサイトで直接パラメータ化し、さらにステータスメッセージを読み取ることができます。 PA-KL²-DF-KSターニングアクチュエータは、同期グループで相互にネットワーク化でき、SHEVコントロールセンターやビル管理システムを使用したリモートコントロールにも使用できます。

OPEN / CLOSEDの両端位置では、アクチュエータは電位のない接触も提供します。作業シーケンス制御と起動遅延は自由に調整できます。自由に調整可能な始動遅延により、回転翼折り畳み翼は二次サッシの自動開放に理想的です。 PA-KL²-DF-KSターニングアクチュエータは、追加のロック装置と組み合わせて使用することもできます。

仕様
  • Folding arm² rotary wing actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S
    24 V DC / 1.1 A / 400 N / 140° opening width / Synchronous actuator

    Folding arm² turning actuator for SHEV and controlled natural ventilation applications. Powerful actuator with 400 N push and pull force for electromotive opening and closing of bottom-hung, top-hung and side-hung sashes. Suitable for use on inward and outward closing elements. The mounting is on the secondary closing edges. With integrated, programmable SICO switch-off technology with microprocessor and SICO-PLUG connection plug. Work sequence control and start-up delay are freely adjustable. Tested and certified according to EN 12101-2 for the use in a natural smoke and heat exhaust ventilation system.

    Technical data:
    Rated voltage: 24 V DC (- 15 % / + 15 %)
    Ripple: max. 500 mV
    Rated current: 1.1 A
    Switch-on duration: 30 % ED S2 (ON: 3 min / OFF: 7 min)
    Push force: 400 N
    Pulling force: 400 N
    Nominal locking force: 700 N
    Opening width: 140°
    Running speed: 3.1°/s
    Protection class: IP54 (IP65 on request)
    Temperature range: 0°C to +75°C
    Housing: Aluminium profile housing EV1 anodised
    Lever: one-arm, stainless steel
    Connection: SICO-PLUG (without connection cable / set)
    Cut-off: Integrated overload cut-off with microprocessor
    Volt-free contact (freely adjustable)
    Dimensions (LxWxH): 368 x 58 x 118 mm
    Weight: 3.60 kg

    Options:
    - Connecting cable/set
    - Coating according to RAL or DB
    - Single operation actuator

    Manufacturer:
    SIMON PROtec Systems GmbH
    Type: Folding arm² turning actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S
    Article number: M2 2025 S

技術仕様
  • Unique refPA-KL2-DF-K
  • 製品ファミリFolding Arm²
  • 製品グループRotary Wing Actuator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)58
  • 幅(mm)368
  • 奥行き(mm)118
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)3.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
  • IFC分類作動装置
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2_0コードPR-16-16-02
  • Uniclass2_0詳細Actuators
  • NBSReferenceコード16-16-02
  • NBSReference詳細Actuators

対応地域

ヨーロッパ」 アフリカ」 アジア」 南アメリカ 「オセアニア」 北米
アルバニア
赤道ギニア
トルクメニスタン
アルゼンチン
パラオ
アングィラ
モナコ
エリトリア
ウズベキスタン
ボリビア
パプアニューギニア
アンティグア・バーブーダ
モンテネグロ
エチオピア
ベトナム
ブラジル
ピトケアン諸島
アルバ
オランダ
ガボン
アフガニスタン
チリ
サモア
バルバドス
ノルウェー
ガーナ
バーレーン
コロンビア
ソロモン諸島
ベリーズ
ポーランド
ギニア
イラン
エクアドル
東ティモール
バミューダ諸島
ポルトガル
ギニア・ビサウ
イラク
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
トケラウ
イギリス領バージン諸島
ルーマニア
ケニア
イスラエル
フランス領ギアナ
トンガ
カナダ
ロシア
レソト
ヨルダン
ガイアナ
ツバル
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
サン・マリノ
リベリア
クウェート
パラグアイ
合衆国領有小離島
ケイマン諸島
セルビア
リビア
レバノン
ペルー
ウォリス・フツナ
サン・マルタン
スロバキア
マダガスカル
オマーン
スリナム
バヌアツ
アメリカ合衆国
スロベニア
マラウイ
パレスチナ
ウルグアイ
北マリアナ諸島
アメリカ領ヴァージン諸島
スペイン
マリ
カタール
ベネズエラ
ノーフォーク島
コスタリカ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
モーリタニア
サウジアラビア
ニウエ
キューバ
スウェーデン
モーリシャス
シリア
ニュージーランド
キュラソー島
スイス
マヨット
トルコ
アメリカ領サモア
ドミニカ
ウクライナ
モロッコ
タイ
オーストラリア
ドミニカ共和国
イギリス
モザンビーク
アラブ首長国連邦
クック諸島
エルサルバドル
ローマ教皇庁 (バチカン)
ナミビア
タジキスタン
ミクロネシア連邦
グリーンランド
オーランド諸島
ニジェール
スリランカ
フィジー
グレナダ
モルドバ
ナイジェリア
バングラデシュ
フランス領ポリネシア
グアドループ
マルタ
コンゴ
ブータン
グアム
グアテマラ
ルクセンブルク
レユニオン
イギリス領インド洋地域
キリバス
ハイチ
アンドラ
ルワンダ
ブルネイ・ダルサラーム
マーシャル諸島
ホンジュラス
オーストリア
セントヘレナ
カンボジア
ナウル
ジャマイカ
ベラルーシ
サントメ・プリンシペ
中華人民共和国
ニューカレドニア
マルティニーク
ベルギー
ジブチ
クリスマス島
モントセラト
ボスニア・ヘルツェゴビナ
セネガル
ココス諸島
ニカラグア
ブルガリア
コンゴ民主共和国
ジョージア
パナマ
クロアチア共和国
コモロ
香港
プエルトリコ
キプロス
アルジェリア
インド
セントクリストファー・ネービス
チェコ共和国
アンゴラ
インドネシア
セントルシア
デンマーク
ベナン
日本
サンピエール島・ミクロン島
エストニア
ボツワナ
カザフスタン
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
フェロー諸島
ブルキナ・ファソ
キルギス
サン・バルテルミー島
フィンランド
ブルンジ
ラオス
シント・マールテン
フランス
カメルーン
マカオ
バハマ
ドイツ
カーボベルデ
マレーシア
トリニダード・ドバゴ
ジブラルタル
中央アフリカ共和国
モルディブ
タークス・カイコス諸島
ギリシャ
チャド
モンゴル
メキシコ
ガーンジー島
コートジボワール
ミャンマー
ハンガリー
セーシェル
ネパール
アイスランド
シエラレオネ
北朝鮮
アイルランド
ソマリア
パキスタン
マン島
エジプト
フィリピン
イタリア
南アフリカ
シンガポール
ジャージー島
南スーダン
大韓民国
ラトビア
スーダン
アゼルバイジャン
リヒテンシュタイン
スワジランド
アルメニア
リトアニア
タンザニア
台湾
マケドニア共和国
ガンビア
イエメン
トーゴ
チュニジア
ウガンダ
西サハラ
ザンビア
ジンバブエ