製品の公開
Firescreen EW 90 C2
Firescreen EW 90 C2
    SIMON PROtec

    Firescreen EW 90 C2

    Google翻訳”,

    FireScreen-EW90防火カーテンは、120分間の部屋の閉鎖(E120)と、90分を超える熱放射の制限(EW90)に分類されます。

    コンパクトな構造のこのカーテンシステムは、部屋の外観にシームレスに溶け込み、火災の場合に理想的な保護を提供します。したがって、防火カーテンFireScreen EWは、補償手段として、または防火強化の要件の代替手段として理想的です。

    FireScreenカーテンシステムは、スムーズな操作と長寿命を保証するいくつかのコンポーネントで構成されています。カーテン生地(厚さ8mmのポリウレタンコーティング生地)は、精密な巻き取りシャフトに巻き上げられ、電磁ブレーキを内蔵した230Vの電気モーターによって所定の位置に保持されます。緊急時にはブレーキが解除され、カーテンが素早く閉まります。

    重力障害の原理により、停電が発生した場合でもカーテンを確実に閉じることができます。ローリングボックスとサイドガイドレールは目立たずコンパクトです。ファイヤーカーテンシステムは、建物や部屋のデザインに簡単に統合できます。

    火災の場合、強い熱放射が発生し、火災の発生源から遠く離れた物体にも発火する可能性があります。ファイヤーカーテンFireScreenEWには、厚さ8 mmのポリウレタンコーティング布が装備されており、最大90分間熱放射を低減します。したがって、防火カーテンは、火が広がるのを防ぎ、煙を遠ざけます。

    ファイヤーカーテンFireScreenEW90は、 EN 16034に準拠したCE認定を受けています。設置後、システムはCEマークと性能宣言を受け取ります。

    仕様
    • FireScreen EW90 fire curtain

      The FireScreen EW90 fire curtain is classified for room closure for 120 minutes (E120) and for limitation of thermal radiation for more than 90 minutes (EW90). The fire curtain FireScreen EW90 is CE certified according EN 16034.

      Classification: E 120 EW 90 C2 with CE according EN 16034
      Fabric: Fire retardant polyurethane coated fabric, 8 mm thick
      Unwind: By force of gravity (gravity fail safe)
      Windup: Through integrated tube motor 230 V AC - end limits can be adjusted
      Installation: Ceiling, wall, vertical unwinding.
      System size:  6 m x 6 m; System width ≤ 6000 mm, Unwinding length ≤ 6000 mm.
      Head box (W x H): Galvanized sheet steel 225 x 225 mm to 305 x 305 mm depending on light opening.
      End section: Round steel bar as integrated unwind weights in fabric bag.
      Side guides (optional): Galvanized sheet steel 120 x 65 mm (W x H).

    技術仕様
    • Unique reffirescreen-ew90-c2
    • コレクションセットSmoke & Fire curtains
    • コレクションFire curtain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6000
    • 幅(mm)8250
    関連
    • 主なマテリアル断熱材
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類消火ターミナル
    • ETIM コードEG000056
    • ETIM 名Fire protection systems
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • Uniclass2015コードPr_25_80_79
    • Uniclass2015詳細Smoke and fire barriers
    • MasterFormat 2014 コード07 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFire and Smoke Protection
    • OmniClassNumber23-17 21 15
    • OmniClassタイトルFire and Smoke Shutters and Curtains
    • UniFormatIIコードD40
    • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION