製品の公開
M-SHEV-12-AP Modular Control Panel
M-SHEV-12-AP Modular Control Panel
M-SHEV-12-AP Modular Control Panel
M-SHEV-12-AP Modular Control Panel
    SIMON PROtec

    M-SHEV-12-AP Modular Control Panel

    Google翻訳”,

    M-SHEV-12-APモジュラーコントロールパネルは、電源、非常用電源、および建物の開口部(窓や煙排気フラップなど)用の24VDCアクチュエータを操作するためのすべての制御および調整電子機器を備えた鋼板製ハウジング内の電気制御デバイスです。 。 M-SHEVモジュラーコントロールパネルは、火災時と毎日の換気用の両方でアクチュエータを制御します。停電が発生した場合、非常用電源は少なくとも72時間SHEVシステムの機能を保証します。 M-SHEVモジュラーコントロールパネルは、リリースデバイス(押しボタン、煙探知器、火災警報システム)に必要なすべての接続を提供します。さらに、風雨検知器や通気ボタンなど、日常の換気アプリケーション用にさまざまなコンポーネントを接続できます。換気機能は、同時にSHEVシステムの毎日の機能チェックです。 M-SHEVモジュラーコントロールパネルは、EN12101-10に準拠したCE認定を受けています。

    制御モジュールは、バス技術を介して相互に通信します。 SHEVボタン(緊急ボタン)、煙探知器、火災警報システム(BMZ)、およびアクチュエーターの接続ケーブルが監視されます。 SimonPROtecのパラメータ化および診断ソフトウェアであるSimonLinkを介して、コントロールユニットにアクセスし、製品固有の変更を加えることができます。ソフトウェアインターフェースSimonLinkを介して、メンテナンスと診断作業も可能です。

    仕様
    • Modular control panel M-SHEV-12-AP
      230 V AC / 24 V DC / 12 A

      The M-SHEV-12-AP modular control panel is an electrical control device in a sheet steel housing with power supply, emergency power supply and all control and regulation electronics for operating 24 V DC actuators for building openings, e.g. windows and smoke exhaust flaps. The M-SHEV modular control panel controls actuators both in case of fire and for daily ventilation. In the event of a power failure, the emergency power supply ensures the function of the SHEV system for at least 72 hours. The M-SHEV modular control panel provides all necessary connections for release devices (push buttons, smoke detector, fire alarm system). In addition, various components can be connected for daily ventilation applications, e.g. wind/rain detectors and vent buttons. The ventilation function is at the same time a daily function check of the SHEV system. The M-SHEV modular control panel is CE certified according to EN 12101-10.

      Technical data:
      Input voltage: 230 V AC
      Output voltage: 24 V DC
      Output current: 12 A
      Monitoring: continuous and short-term operation
      Protection class: IP20
      Temperature range: -5°C - +40°C
      Housing: Sheet steel case
      Color: RAL 9010
      Dimensions (WxHxD): 400 x 516 x 155 mm
      Weight: 14.3 kg

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Type: Modular control panel M-SHEV-12-AP
      Article number: ST4 3460

    技術仕様
    • Unique refM-SHEV-12-AP
    • コレクションセットSHEV Control Panel
    • コレクションModular Control Panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)516
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)155
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)14.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_75_50_18_17
    • Uniclass2015詳細Control panels