製品の公開
ProFinish® Contractor Vinyl Casement New Construction Window
Simonton Windows

ProFinish® Contractor Vinyl Casement New Construction Window

Google翻訳”,
SimontonProFinish®Contractorシリーズの開き窓は、個別に使用することも、組み合わせて窓のユニークな壁を作成することもできます。開き窓は簡単に操作でき、掃除も簡単です。
  • 1つの使いやすいクランクハンドルで複数のポイントでサッシを固定する高度なロックシステム
  • 最大の換気とより広い表示領域に最適
  • 3つの独立した耐候性ラインが耐候性を高めます。

概要
ProFinish請負業者シリーズ
請負業者シリーズは、実質的に無制限のサイズとスタイルのオプションを提供し、究極の設計の柔軟性を提供すると同時に、一体型の釘打ちフィンとJチャネル、および印象的なエネルギー効率の高いオプションを備えた簡単な設置を提供します。
  • アルゴンガスとSupercept™スペーサーシステムを備えた利用可能なProSolar®LowEガラスは、エネルギー効率を向上させます
  • パティオドアを含むスタイルの完全なラインから選択してください
  • 白、黄褐色、流木の色が利用可能で、ユニークなガラスとグリッドのオプションがあります

すべての機能とオプションがすべてのスタイルで利用できるわけではありません

ProFinishContractorシリーズで利用可能なスタイル


生涯限定保証
住宅所有者の安心のために、ProFinish®請負業者の窓とドアには、ビニールの生涯限定保証と、ハードウェア、スクリーン、ガラスの20年間の保証が付いています。

エネルギースター

サイモントンの窓とドアは、国のどの地域でもENERGYSTARのガイドラインを満たすように注文できます。だから、今あなたが住んでいる場所に関係なく、あなたはエネルギー効率の良い窓とパティオドアを手に入れることができます。これらはすべて、暖房と冷房のコストを削減し、EPAと米国エネルギー省によって設定されたガイドラインを満たすのに役立ちます。

AAMAゴールド認定

AAMAゴールド認定のおかげで、サイモントンの窓とドアは、空気と水の浸透抵抗、構造の完全性、および強制的な侵入に関する最高の性能基準を確実に満たすことができます。
技術仕様
  • Unique refsimonton-windows-profinish-contractor-vinyl-casement
  • コレクションセットCasement Windows
  • コレクションProFinish®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓