製品の公開
Anti-VOC Lining Walls - SINIAT PREGYMEAL - Bio-sourced Insulation BIOFIB
Anti-VOC Lining Walls - SINIAT PREGYMEAL - Bio-sourced Insulation BIOFIB
Anti-VOC Lining Walls - SINIAT PREGYMEAL - Bio-sourced Insulation BIOFIB
    Siniat France

    Anti-VOC Lining Walls - SINIAT PREGYMEAL - Bio-sourced Insulation BIOFIB

    Google翻訳”,

    非常に高い硬度とAnti-VOCで構成されたライニング壁、石膏ボード、音響金属のC字型スタッドに固定され、バイオソース断熱材でトラックされています。

    仕様
    • SINIAT FRANCE has developed the ACTIVE CAPT'AIR® TECHNOLOGY to IMPROVE THE QUALITY OF INDOOR AIR, AN EFFICIENCY PROVIDED BY 4 YEARS OF STUDY. The patented CAPT'AIR technology to improve indoor air quality is the result of SINIAT FRANCE research. In order to test its effectiveness, Siniat conducted 3 studies between 2013 and 2017. 

      BIOFIB' insulations are manufactured with 100% NATURAL, NON-IRRITANT FIBRES WITHOUT ANY VOC EMISSIONS FOR IRREPROACHABLE INTERIOR AIR QUALITY, as evidenced by the A+ labelling of these products. The use of BIOFIB' products is easy and above all safe for installers who can work without taking any particular precautions. 

    技術仕様
    • Unique refFR_LW_ANTI_COV_BIO_INSUL
    • コレクションセットPartitions & Interior walls
    • コレクションsolutions plaques de plâtre avec isolant biosourcé certifiées résistantes au feu
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-09-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)99
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Wallboard
    • UNSPSC30161501

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス