製品の公開
Very High Acoustic Performance Drywall - PREGYMETAL SINEMAX® - SINIAT
Very High Acoustic Performance Drywall - PREGYMETAL SINEMAX® - SINIAT
Very High Acoustic Performance Drywall - PREGYMETAL SINEMAX® - SINIAT
    Siniat France

    Very High Acoustic Performance Drywall - PREGYMETAL SINEMAX® - SINIAT

    Google翻訳”,

    音響仕様への準拠

    > SINEMAX壁は、フランスの画像および音響技術高等弁務団が発行したCSTガイドの音響要件に完全に準拠した最も厳しい音響仕様を満たしています。

    >映画館でドルビーアトモスサウンドを使用した現場での音響測定の場合、周囲の部屋の騒音レベルはNR 25グラフ(CSTガイド推奨)を下回っています。

    > 63HzオクターブでのSINEMAXパーティションの見かけの減音指数は、125Hzオクターブで44 dB、59dBです。高い

    低周波数でのパフォーマンス

    >新しいSINEMAX音響ジョイントには、11 Hzのカットオフ周波数のおかげで、低周波数の伝送を低減する高性能エラストマーが含まれています。それは、空中伝達と比較して、構造媒介伝達を無視できるレベルに減らします。

    >標準の石膏ボードを高密度のPREGYPLACdBBA13音響石膏ボードに置き換えると、低周波数から直接高レベルの遮音が得られます。

    仕様
    • THE SINEMAX SOLUTIONS FOR STRINGENT TECHNICAL REQUIREMENTS

      > Rw + C from 69 to 76 dB thanks to new SINEMAX joints and PREGYPLAC dB BA13 and PREGYPLAC BA18 S boards.

      > Height: up to 14.10 m with standard PREGYMETAL columns.

      > Thickness from 260 to 640 mm to suit all configurations.

      > EI 60 fire resistance and R 60 fire stability for enclosed structures.

      > Impact resistance with High Strength Hardnedss PREGYPLAC BA18 S boards

      SITE PRODUCTIVITY AND BUDGET CONTROL

      > SINEMAX installation uses the same techniques of dry plasterboard wall construction. It adapts perfectly to metal constructions and light façades and will help in meeting very tight construction deadlines.

      > The job of the plasterboard installer is made easier by products that are suitable for high-wall constructions. PREGYPLAC BA18 S plasterboards have a reduced width of 90 cm and PREGYMETAL standard frames are made of 6/10° steel. These products simplify handling and screwing, while still ensuring health and safety compliance - installer safety.

      > Budgets are optimized by a 30% decrease in the framework density, with the new 90 cm spacing between columns of the BA18 S boards.

      > Site supply ensured. With a reduced quantity of accessories, boards and frames are readily available to ensure deliveries and construction stocks.

    技術仕様
    • Unique refFR_SW_SINEMAX
    • コレクションセットPartitions & Interior walls
    • コレクションPrégymétal
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-09-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Wallboard
    • UNSPSC30161501
    • Uniclass2015コードSs_25_10_30_35
    • Uniclass2015詳細Gypsum board partition systems
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス