製品の公開
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT
    Siniat France

    Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT

    Google翻訳”,
    アクアボードプラスターサポートによる通気ファサード。木製バッテンに固定され、木製バッテン自体も支持壁に固定されています。オプションでSINIAT社製の通気クラッディング「アクアボード」もご利用いただけます。非耐力壁全体、厚さ233mm、EI60
    技術仕様
    • Unique refFR_TWF_02
    • コレクションセットWood Construction
    • コレクションWood Construction Systems
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2016-12-15
    • エディション1
    • 幅(mm)233
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Wallboard
    • UNSPSC30161501
    • Uniclass2015コードPr_20_65_60_89
    • Uniclass2015詳細Timber frame panels
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11 13
    • OmniClassタイトルWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions