製品の公開
GEM-2® 115 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

GEM-2® 115 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Google翻訳”,

特徴

  • 洗浄量は 1.28 gpf/4.8 Lpf から始まり、節水効果が高まります
  • フィルター付き O リング バイパスと ADA 準拠の金属製振動非ホールド オープン ハンドルを備えた固定容量ピストンにより、信頼性の高い水効率の高い操作が保証されます。
  • コントロールストッププラグで製品の一体性を維持
  • 耐脱亜鉛性のための高銅、低亜鉛の真鍮鋳物と、耐クロラミン性のためのPERMEX®ラバーコンパウンドで作られたコンポーネントにより、耐久性が促進されます。
  • 調節可能なテールピース
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロール ストップは、セミレッド ブラスの ASTM 合金分類に準拠している必要があります。
  • バルブは、ASSE 1037 の該当セクションに準拠している必要があります。
技術仕様
  • Unique refflushometers_gem-2-115
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションWater Closet Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011565
  • ETIM 名Mechanical toilet flusher
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ