製品の公開
Royal® 143 Concealed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Royal® 143 Concealed Manual Water Closet Flushometer

Google翻訳”,
  • フラッシュ量は 1.28 gpf/4.8 Lpf から開始
  • 水の節約は、トイレが意図した洗浄量を超えるのを防ぐADA準拠の非ホールドオープンハンドルによって支援されます
  • 洗浄精度は CID™ テクノロジーによって制御され、水の効率も向上します
  • 製品の完全性は、耐衝撃性ストップ キャップで維持されます。
  • 高銅、低亜鉛の黄銅鋳物により耐脱亜鉛性が向上し、耐久性が向上します。
  • 調節可能なテールピース
  • デュアルフィルター固定バイパスを備えたPERMEX合成ゴムダイアフラム
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロール ストップは、セミレッド ブラスの ASTM 合金分類に準拠している必要があります。
  • バルブは、ASSE 1037 の該当セクションに準拠している必要があります。
技術仕様
  • Unique refflushometers_royal-143
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションWater Closet Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011565
  • ETIM 名Mechanical toilet flusher
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ