製品の公開
SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink
Sloan Valve

SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink

Google翻訳”,

特徴

  • Sloan フラッシュメーターを最大限に活用し、補完するように設計されています
  • 専用のスカート付きトラップウェイが衛生を最大化し、清掃を容易にします
  • 徹底ブローフラッシングアクション
  • IAPMO は、ASME A112.19.2 規格を満たすか超えると認定されています
  • 6.5gpf(24.6LPF)
  • 白いガラス質の中国
  • ウォールマウント、ウォールチャイナ
  • 吹き飛ばしフラッシング動作
  • 簡単で衛生的なクリーニングのための完全にスカート付きのトラップウェイ
  • 1½" IPS トップ スパッド インレット
  • 全面ガラス張りのトラップウェイ
  • ステンレス製リムガード1個付属
技術仕様
  • Unique reflavatories_sloan_ss-3200
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSinks/Lavatories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ