製品の公開
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
    Smarter Security

    Fastlane 400 OT Security Turnstile

    Google翻訳”,

    合理化された光学検出

    Fastlane 400 OT は、中型の光学式バリアフリー回転式改札口です。高度な光学技術と合理化された台座を組み合わせ、不正アクセスを検知して警告します。Fastlane があれば、セキュリティはこれまでになく魅力的になります。

    高度なインテリジェンス

    Fastlane ターンスタイルは、分散型インテリジェンスに基づく高度なアーキテクチャを採用しています。複数のマイクロプロセッサで設計された 24 個の赤外線ビーム マトリックスが、歩行者の動きを高精度で監視し、最短 1/4 インチの距離にいる追突者も検出します。本質的に安全性が高いこの技術により、最速の入場が可能になり、誤報も最小限に抑えられます。

    手術

    400 OT は通常のセキュア モードで動作するように設計されており、次のようになります。

    • システムの承認後にのみアクセスを許可
    • 誰かが許可なく侵入すると自動的にローカルアラームが鳴ります
    • CCTVを起動したり、ドアをロックしたり、エレベーターを制御できる二次リレーを備えています。

    使いやすく安全

    物理的な障壁がないため、すべての職員が高速で移動でき、身体障害者も安全に通行でき、火災警報や停電が発生した場合でも緊急時に自由に退出できます。ユーザーは直感的なインターフェイスで迎えられ、入退出の手順を自動的に案内されるため、許可されたユーザーは迅速かつ簡単にアクセスできます。

    キーワード: 入場セキュリティ、歩行者ゲート、入場管理、アクセス管理回転式改札口、スピードゲート、共連れ防止装置、共連れ防止アクセス管理、電動ゲート、アクセス管理、物理的アクセス管理、セキュリティゲート、歩行者用回転式改札口、回転式改札口、セキュリティ入場ゲート、セキュリティ回転式ゲート、回転式ゲート、光学式回転式改札口、入場アクセス管理、回転式アクセス管理セキュリティシステム、従業員入場回転式改札口、共連れ防止セキュリティ、物理的アクセス管理、スピードゲート、バリア回転式改札口、ロビーセキュリティ、入場セキュリティ、セキュリティアラーム、歩行者セキュリティ、ゲート、バリアゲート、入場ゲート、歩行者用回転式改札口、腰の高さの回転式改札口、フルハイトの回転式改札口、高セキュリティ、バリアフリー回転式改札口、ガラスバリア回転式改札口、バリアアーム回転式改札口、アクセスゲート。

    仕様
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 38”
      • Width: 6.6”
      • Length: 38.3”

      Lane width

      • Standard lane: 26-36”
      • ADA lane: 36”

      Available end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    技術仕様
    • Unique refsecurity-turnstiles-fastlane-400-ot
    • コレクションセットSecurity Optical Turnstiles
    • コレクションSecurity Speed Gates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)38
    • 幅(inch)6.6
    • 奥行き(inch)38.3
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Gate barrier systems
    • UNSPSC46161510
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-29 13 23
    • OmniClassタイトルAccess Control Turnstiles

    対応地域

    北米 南アメリカ