製品の公開
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
    Smarter Security

    Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile

    Google翻訳”,

    先進技術、インテリジェントなパフォーマンス

    Fastlane Glassgate 150 LX光学式ターンスタイルは、静音動作、隠蔽型赤外線検知機能、プログラム可能な建築用ガラス照明を備えています。オリジナルのGlassgate 150とボルト1本で互換性のある設計で、GG150 LXは優れた性能を発揮し、新規設置はもちろん、既存設備の改修にも最適です。


    展開の柔軟性

    新規設置と改修工事の両方に対応できるよう設計されています。

     オリジナルのFastlane Glassgate 150とボルト1本で互換性あり

     同一の取り付けポイントにより、既存のインフラ投資が維持されます

     簡単なインストールで導入の複雑さを最小限に抑えます


    洗練されたユーザーエクスペリエンス

    高性能環境向けに設計されたプレミアムなデザインと操作性。 高度なバリアブレーキ技術による静音動作

     プログラム可能なRGB LED照明による建築用ガラス照明

     3D CADによるロフト感のある美しいフォルムの彫刻的なプロファイルデザイン

     障害物が検出されると、バリアは安全に閉じます

     緊急避難経路のための火災報知器の統合


    高度なセキュリティ技術

    比類のない精度と脅威評価を実現する次世代の検出および処理技術。

     目に見える検出窓のない20ビーム隠蔽型赤外線マトリックス

     わずか1/4インチ(5mm)の距離でも車間距離を詰めてくる車を検知します

     物体の質量を小さな物体の質量と区別する

     アクセス制御、CCTV、ビル管理システムと互換性があります

    Fastlane Connect™イーサネット通信により、あらゆるデバイスから回転式改札機の遠隔制御および診断制御が可能です。

     オプションの訪問者管理入力

    キーワード: 入場セキュリティ、歩行者用ゲート、入場制御、アクセス制御ターンスタイル、スピードゲート、不正入場防止装置、不正入場防止アクセス制御、電動ゲート、アクセス制御、物理的アクセス制御、セキュリティゲート、歩行者用ターンスタイル、ターンスタイル、セキュリティ入場ゲート、セキュリティターンスタイルゲート、ターンスタイルゲート、光学式ターンスタイル、入場アクセス制御、ターンスタイルアクセス制御セキュリティシステム、従業員入場ターンスタイル、不正入場防止セキュリティ、物理的アクセス制御、スピードゲート、バリアターンスタイル、ロビーセキュリティ、入場セキュリティ、セキュリティアラーム、歩行者セキュリティ、ゲート、バリアゲート、入場ゲート、歩行者用ターンスタイル、腰高ターンスタイル、フルハイトターンスタイル、高セキュリティ、バリアフリーターンスタイル、ガラスバリアターンスタイル、バリアアームターンスタイル、アクセスゲート、スピードゲート、ターンスタイル、企業セキュリティ、ドアセキュリティ、物理的セキュリティ。

    仕様
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 39″
      • Width: 6.3″
      • Length: 48.6″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Height from floor: 34.2”
      • Standard width: 11”
      • ADA width: 16”

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26″
      • ADA lane: 36″

      Available turnstile end panels

      • NEW lofted design


      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate, speed gate, turnstile, corporate security, door security, physical security.

    技術仕様
    • Unique refsecurity-turnstiles-fastlane-glassgate-150-LX
    • コレクションセットSecurity Optical Turnstiles
    • コレクションSecurity Speed Gates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)39
    • 幅(inch)6.3
    • 奥行き(inch)48.6
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)119
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Gate barrier systems
    • UNSPSC46161510
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-29 13 23
    • OmniClassタイトルAccess Control Turnstiles

    対応地域

    北米 南アメリカ