製品の公開
Fastlane Glassgate 400 Plus Security Turnstile
Fastlane Glassgate 400 Plus Security Turnstile
    Smarter Security

    Fastlane Glassgate 400 Plus Security Turnstile

    Google翻訳”,

    プレミアムセキュリティ

    Fastlane Glassgate 400 Plus ターンスタイルは、Glassgate 400 よりも大きな最大レーン幅を実現できるというさらなる利点を備えています。GG400 Plus は、最大 47.24 インチのレーン幅を実現し、大型の車椅子でも快適に通行できます。この新しい広いアクセス ウェイは、伝説的な Fastlane 光学システムの強化版によって監視され、1 つの認証で 2 人が並んで入場しようとする可能性のある共謀である「サイトゲーティング」を検出できます。

    高度なインテリジェンス

    Fastlane GG400 Plus Speedgate には、制御、構成、診断のための Fastlane Connect Ethernet 通信機能が搭載されました。接続は、ネットワークに接続して Fastlane Finder を使用するだけで簡単です。この製品の最近の機能強化には、新しい Fastlane 40 ビーム パス検出エンジンが含まれており、台座間を移動する人や物体のクラス最高の検出と解釈を提供します。

    手術

    Glassgate は通常閉じたモードで動作するように設計されており、アクセス システムの承認後にのみ開きます。ガラス バリアは、許可されたユーザーから離れて開きます。バリアは、次のいずれかを実行します。

    • 追突を防ぐために、許可された人の後ろに素早く接近してください。
    • どちらの方向にもすぐに追加の承認済みユーザーが通過できるように開いたままにします

    Glassgate 400 Plus バリアは押し破るのが難しく、オプションでロック バリアも用意されています。これにより、攻撃的な侵入者を遅らせたり阻止したりしてセキュリティが強化されます。誰かが許可なく侵入すると、Glassgate は自動的にローカル アラームを鳴らします。

    • ガラスの壁を越えようとする努力は、2番目の、より大きな警報を鳴らすだろう
    • 二次リレーはCCTVを起動したり、ドアをロックしたり、エレベーターを制御したりできる。

    使いやすく安全

    Fastlane Speedgates には最大 36 本の安全ビームが備わっており、ビームが 1 本でも破損した場合にバリアが動かないように設計されます。ユニットには火災警報入力が備わっており、緊急時の脱出を妨げません。また、停電時には安全装置が作動するようにユニットを構成することもできます。

    キーワード: 入場セキュリティ、歩行者ゲート、入場管理、アクセス管理回転式改札口、スピードゲート、共連れ防止装置、共連れ防止アクセス管理、電動ゲート、アクセス管理、物理的アクセス管理、セキュリティゲート、歩行者用回転式改札口、回転式改札口、セキュリティ入場ゲート、セキュリティ回転式ゲート、回転式ゲート、光学式回転式改札口、入場アクセス管理、回転式アクセス管理セキュリティシステム、従業員入場回転式改札口、共連れ防止セキュリティ、物理的アクセス管理、スピードゲート、バリア回転式改札口、ロビーセキュリティ、入場セキュリティ、セキュリティアラーム、歩行者セキュリティ、ゲート、バリアゲート、入場ゲート、歩行者用回転式改札口、腰の高さの回転式改札口、フルハイトの回転式改札口、高セキュリティ、バリアフリー回転式改札口、ガラスバリア回転式改札口、バリアアーム回転式改札口、アクセスゲート。

    仕様
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 41.85″
      • Width: 8.6″
      • Length: 67.24″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Pedestal-level height: 41.8″
      • Standard height: 59.1″
      • Intermediate height: 47.2″
      • Full height: 70.9″
      • Standard width: 8.5″
      • ADA width: 16″

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26″
      • ADA lane: 36″
      • 43.3″
      • 47.24″

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    技術仕様
    • Unique refsecurity-turnstiles-fastlane-glassgate-400-plus
    • コレクションセットSecurity Optical Turnstiles
    • コレクションSecurity Speed Gates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)41.85
    • 幅(inch)8.6
    • 奥行き(inch)67.24
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Gate barrier systems
    • UNSPSC46161510
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-29 13 23
    • OmniClassタイトルAccess Control Turnstiles

    対応地域

    北米 南アメリカ