製品の公開
Fastlane Glassgate 150 Plus Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 Plus Security Turnstile
    Smarter Security

    Fastlane Glassgate 150 Plus Security Turnstile

    Google翻訳”,

    合理化された入場管理
    Fastlane Glassgate 150 Plus のご紹介 - さまざまな業界でスタイリッシュな入口制御に最適なソリューションです。広く普及している Fastlane Glassgate 150 にヒントを得た洗練されたデザインの Plus は、最先端の電子処理機能を備えた窓のないビーム マトリックスを誇り、標準の Web ブラウザーからリモート制御と診断が可能です。この最先端の入口制御システムは、Fastlane シリーズの信頼できる機能をすべて維持しながら、必要に応じて 39.4 インチの広いレーンを追加できる独自の柔軟性を提供します。

    高度なインテリジェンス

    ファストレーンターンスタイルは、分散型インテリジェンスに基づく高度なアーキテクチャを採用しています。
    複数のマイクロプロセッサが歩行者の動きを高精度で監視し、わずか 1/4 インチの距離から追い越し車線を走行する車両を検出します。
    このテクノロジーは本質的により安全であり、最速の侵入を可能にし、誤報を最小限に抑えます。

    手術

    Glassgate は通常閉じたモードで動作するように設計されており、アクセス システムの承認後にのみ開きます。ガラス バリアは、許可されたユーザーから離れて開きます。バリアは、次のいずれかを実行します。
     追突を防ぐために、許可された人の後ろに素早く接近する
     どちらの方向でもすぐに追加の承認済みユーザーが通過できるように開いたままにしておく

    グラスゲートは、誰かが許可なく侵入した場合、自動的にローカルアラームを鳴らします。
     ガラスの壁を越えようとすると、2番目の大きな警報が鳴る
     二次リレーは、CCTVを起動したり、ドアをロックしたり、エレベーターを制御したりすることができます。

    使いやすく安全

    ファストレーンスピードゲートは20ビームの高解像度赤外線を搭載しています
    バリアが動かないように設計されたマトリックス
    梁が壊れると、ユニットは火災警報入力を備えています
    緊急時の脱出を妨げないようにし、ユニットは
    停電時にも安全が確保されるように設定されています。

    キーワード: 入場セキュリティ、歩行者ゲート、入場管理、アクセス管理回転式改札口、スピードゲート、共連れ防止装置、共連れ防止アクセス管理、電動ゲート、アクセス管理、物理的アクセス管理、セキュリティゲート、歩行者用回転式改札口、回転式改札口、セキュリティ入場ゲート、セキュリティ回転式ゲート、回転式ゲート、光学式回転式改札口、入場アクセス管理、回転式アクセス管理セキュリティシステム、従業員入場回転式改札口、共連れ防止セキュリティ、物理的アクセス管理、スピードゲート、バリア回転式改札口、ロビーセキュリティ、入場セキュリティ、セキュリティアラーム、歩行者セキュリティ、ゲート、バリアゲート、入場ゲート、歩行者用回転式改札口、腰の高さの回転式改札口、フルハイトの回転式改札口、高セキュリティ、バリアフリー回転式改札口、ガラスバリア回転式改札口、バリアアーム回転式改札口、アクセスゲート。

    仕様
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 39″
      • Width: 6.6″
      • Length: 48.6″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Height from floor: 33.4”
      • Standard width: 11”
      • ADA width: 16”
      • 39.4" width: 17.4"

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26″
      • ADA lane: 36″
      • Wider lane: 39.4"

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    技術仕様
    • Unique refsecurity-turnstiles-fastlane-glassgate-150-plus
    • コレクションセットSecurity Optical Turnstiles
    • コレクションSecurity Speed Gates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)38
    • 幅(inch)6.6
    • 奥行き(inch)45.2
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Gate barrier systems
    • UNSPSC46161510
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-29 13 23
    • OmniClassタイトルAccess Control Turnstiles

    対応地域

    北米 南アメリカ