製品の公開
Fastlane Intelligate 300 Security Turnstile
Smarter Security

Fastlane Intelligate 300 Security Turnstile

Google翻訳”,

GG300とのシームレスな統合

Fastlane Intelligate 300 は、独自のテールゲート検出機能を備えた双方向の電動アクセス ゲートです。Fastlane 光学技術を使用して不正アクセスや方向違反を検出しながら、許可されたすべてのユーザー (特に荷物を持っているユーザーや移動が困難なユーザー) の通行を許可します。

高度なインテリジェンス

一般的なゲートとは異なり、Intelligate 300 は極めてインテリジェントなコンピューターです。マイクロプロセッサで設計された赤外線ビーム マトリックスは、歩行者の動きを非常に正確に監視し、追い越し車線を走行する人や許可されていないユーザーを検出します。このテクノロジーは本質的に安全であり、最速の進入を可能にし、誤報を最小限に抑えます。

IP 有効

Intelligate 300 パスゲートには、任意の PC、タブレット、スマートフォン、または Fastlane のマルチレーン コントローラーから Web ベースの回転式改札口制御を可能にする TCP/IP 通信および制御システムである Fastlane Connect™ が搭載されています。

手術

Intelligate 300 は、許可された各権限につき 1 人のユーザーのみがアクセスできるように設計されています。ガラスのバリアは、許可されたユーザーから離れて開きます。バリアは、次のいずれかを実行します。

  • 追突を防ぐために、許可された人の後ろに素早く接近してください。
  • どちらの方向にもすぐに追加の承認済みユーザーが通過できるように開いたままにします

Intelligate 300 は、誰かが許可なく侵入すると自動的にローカルアラームを鳴らします。

  • ガラスの壁を越えようとする努力は、2番目の、より大きな警報を鳴らすだろう
  • 二次リレーはCCTVを起動したり、ドアをロックしたり、エレベーターを制御したりできる。
  • より安全な環境のためのオプションのロックブレーキ

使いやすく安全

300 個の障壁を自動的にインテリジェント化:

  • 安全ビームが障害物を感知すると、速度が遅くなります
  • 怪我や損傷を最小限に抑えるためにどちらの方向にも離脱する
  • 強制退出モード

オプションで、火災警報または停電時にバリアを出口方向に開くように設定できます。

キーワード: 入場セキュリティ、歩行者ゲート、入場管理、アクセス管理回転式改札口、スピードゲート、共連れ防止装置、共連れ防止アクセス管理、電動ゲート、アクセス管理、物理的アクセス管理、セキュリティゲート、歩行者用回転式改札口、回転式改札口、セキュリティ入場ゲート、セキュリティ回転式ゲート、回転式ゲート、光学式回転式改札口、入場アクセス管理、回転式アクセス管理セキュリティシステム、従業員入場回転式改札口、共連れ防止セキュリティ、物理的アクセス管理、スピードゲート、バリア回転式改札口、ロビーセキュリティ、入場セキュリティ、セキュリティアラーム、歩行者セキュリティ、ゲート、バリアゲート、入場ゲート、歩行者用回転式改札口、腰の高さの回転式改札口、フルハイトの回転式改札口、高セキュリティ、バリアフリー回転式改札口、ガラスバリア回転式改札口、バリアアーム回転式改札口、アクセスゲート。

仕様
    • Product family: Turnstiles and Speedgates
    • Product group: Pass Gate

    Gate pedestal dimensions — standard & ADA

    • Height: 38.0”
    • Diameter: 9.4”

    Gate barrier Glass Dimensions

    • Standard height: 47.2″
    • Intermediate height: 59″
    • custom height: 66.9″
    • Full height: 70.9″

    Gate weights

    • Pedestal: 52.9 lbs
    • Standard glass: 39.7 lbs

    Gate lane width

    • Standard glass lane: 39.3”
    • 47.2”
    • 55.1”

    Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

技術仕様
  • Unique refsecurity-turnstiles-fastlane-intelligate-300
  • コレクションセットSecurity Access Control Gates
  • コレクションSecurity ADA Swing Gates
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)38
  • 幅(inch)9.4
  • 奥行き(inch)9.4
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)52.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Gate barrier systems
  • UNSPSC46161510
  • Uniclass2015コードPr_30_59_34
  • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
  • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
  • OmniClassNumber23-29 13 23
  • OmniClassタイトルAccess Control Turnstiles

対応地域

北米 南アメリカ