製品の公開
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display
    SNA Displays

    BOLD™ Interior LED Display

    Google翻訳”,

    SNA DisplayのBOLD™インテリアLEDディスプレイの製品ラインは、少なくとも2.0ミリメートルのピクセルピッチの製品を特徴としています。 BOLD製品は、2.0mmから10.0mmの範囲のピッチの製品を含み、約6フィート以上の最適な視距離を持つインテリアアプリケーションに最適です。これらのアプリケーションには、企業のロビー、デジタルアート、店頭でのディスプレイやその他の小売ニーズ、保護された中庭、モール、吊り下げ式ディスプレイなどが含まれます。

    すべてのBOLDインテリアディスプレイ製品は、表面実装デバイス(SMD)ピクセルパッケージングテクノロジーを採用しており、各ピクセルのダイオードが一緒にパッケージ化されるため、鮮明で鮮明な画像と幅広い表示体験が可能になります。 BOLDインテリアディスプレイで使用されるダイオードは、Sansiの最先端のISO 9001:2008認定製造施設で製造されており、業界で最も厳しい品質管理のいくつかに適合しています。

    さまざまなピクセル密度に加えて、当社のBOLDインテリアラインのディスプレイ製品は、さまざまなパネルサイズ、さまざまなキャビネットタイプ、カスタムコーナー、およびその他のカスタム設計ソリューションで利用でき、あらゆるアプリケーションに適合します。

    仕様
    • Key Features:

      • High Refresh Rate
      • Wide Viewing Experience
      • High Contrast Ratio
      • 281+ Trillion Colors
      • Proprietary Diodes
    技術仕様
    • Unique refbold-interior
    • コレクションセットInterior LED Displays
    • コレクションBold™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV