製品を公開する
Aluminum  window - pocket window
Aluminum  window - pocket window
    SNFA

    Aluminum window - pocket window

    5つ星のうち3.33.3(6 件のレビュー)
    Google翻訳,
    アルミニウムプロファイルで作られた一般的な窓は、住宅、オフィス、商業、学校、病院の建物など、あらゆるタイプの新築および改装された建物を対象としています。断熱および音響絶縁、自然光透過および太陽光利得管理、水と気密性、耐風性、および自然換気を提供します。窓の主な機能は、光を通過させ、開口部から空気を変化させながら、窓を確実に閉じて覆うことです。しかし、それは多くの機能を果たし、居住者の快適さを保証する特定の特性を備えている必要があります。
    仕様
    • The main functions of the system are: - Limit heat loss, sound transmission, airflow, steam flow and condensation - Protect against bad weather, such as rain, snow and wind - Resist the spread of fire - Easy to maneuver and maintain - Resisting break-ins - Let the heat of the sun penetrate in winter, while blocking too hot rays during the summer
    技術仕様
    • 固有参照番号fenetre-coulissante-galandage
    • 製品ファミリWindows
    • 製品グループSliding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-10
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Windows
    • UNSPSC コード301716
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 説明Aluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClass 番号23-17 13 00
    • OmniClass タイトルWindows
    • CSI UniFormat II コードB2020
    • CSI UniFormat II タイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス