製品の公開
FUNCTION LINE
FUNCTION LINE
    Solar
    アーカイブ

    FUNCTION LINE

    FUNCTION LINE

    Dimmable and energy-efficient base cabinet luminaire with linear light and low installation height and with switch.

    Can be attenuated via push (230V) with pushbutton on luminaire and / or standard pushbuttons.

    Easy installation with double-sided adhesive tape, tiltable front and removable pressure clamps.

    Connection through back and ends.

    仕様
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Cupboard

      Dimensions LxW: 580/870/1160 x 70

      Dimensions H: 30

      IP-Rating: IP21

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    技術仕様
    • Unique refSolarLight_FUNCTION-LINE
    • コレクションセットSolar Light
    • コレクションCabinet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures