製品の公開
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    アーカイブ

    RAY (ceiling)

    RAY

    仕様
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    技術仕様
    • Unique refSolarLight_RAY
    • コレクションセットSolar Light
    • コレクションCeiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルPVC
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures