製品の公開
Kit Sunfix aero duo
SolarWorld AG

Kit Sunfix aero duo

5つ星のうち4.44.4(34 レビュー)
Google翻訳”,
ネームキットSunfixaeroduoがすべてを物語っています。高性能のSolarWorldソーラーモジュールSunmodulePluspoly、mono、mono black、Sunmodule Protect polyは、屋根の膜を貫通することなく、取り付けシステムSunfix aero duoとともに取り付けられ、最小限のバラストのみを必要とする静的な相互接続を形成します。空力、風洞テスト済みのシステム設計により、太陽光発電システムは高速でF1レーシングカーのように動作します。フレームは文字通り屋根の表面に密着します。これにより、点荷重と表面荷重が最小限に抑えられます。キットでは、Sunfixエアロデュオモジュールがテント型のペアで配置されており、利用可能なルーフエリアを最大限に活用できます。モジュール列間の陰影を減らすこの二重設計は、屋根の歩留まりを向上させます。モジュールは、屋根の表面積に対する歩留まりを最大化するために、10度の角度で、理想的には東西に配置して取り付ける必要があります。
技術仕様
  • Unique refSR0511
  • コレクションセットKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • コレクションSolar Module
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)10.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • IFC分類エネルギー変換機器
  • UNSPSC名称Solar power plants
  • UNSPSC26131507