製品の公開
Bausatz Sunfix aero duo
SolarWorld AG

Bausatz Sunfix aero duo

5つ星のうち4.34.3(31 レビュー)
Google翻訳”,
Sunfixエアロデュオキットの利点はその名のとおりです。高性能のSunmodulePlusポリ、モノ、モノブラック品質モジュールおよびSunmodule Protectポリは、屋根の外板を貫通することなくSunfixエアロデュオ取り付けシステムとともに取り付けられ、バラストをほとんど発生させずに管理できる静的コンポジットを形成します。風洞でテストされた空力設計は、ソーラーシステムが高速でF1カーのように風の中で動作することを保証します:フレームは本当に屋根を吸います。これにより、ポイントとエリアの負荷を最小限に抑えることができます。サンフィックスエアロデュオキットを使用すると、モジュールはテントの形で屋根にペアで配置され、既存の屋根領域を最適に使用できます。ダブルデザインにより、モジュールの列間のシェーディング距離が短縮されます。これは、かなり多くのパワーがルーフにフィットすることを意味します。
技術仕様
  • Unique refSR0511_GER
  • コレクションセットKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • コレクションSolar Module
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)10.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • IFC分類エネルギー変換機器
  • UNSPSC名称Solar power plants
  • UNSPSC26131507