製品の公開
Modular
Solus Ceramics
アーカイブ

Modular

Modular is a colourful array of wall tiles that can help create both beautiful classic designs and contemporary chic. Colours range from rich cherry reds to paler shades of coral and mauve.
仕様
  • Dimensions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms Water Absorption (ISO 10545_3) - ≤ 1-1.5% Flexural Strength (ISO 10545_4) - 40 N/mm2 Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - Conforms Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 6.9x10-6 ºC Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms Moisture Expansion (ISO 10545_10) - Conforms Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms Stain Resistance (ISO 10545_14) - Class 5
技術仕様
  • Unique refModular
  • コレクションセットWall
  • コレクションPlain Colour
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-08-08
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルセラミック
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Tiles and flagstones
  • UNSPSC301317
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
  • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
  • OmniClassNumber23-15 17 13
  • OmniClassタイトルFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs