製品の公開
AGEPAN® Flex
Sonae Arauco

AGEPAN® Flex

Google翻訳”,

AGEPAN® Flexは、設置が容易なように設計された柔軟な木質繊維断熱マットです。柔軟でありながら安定した構造により、迅速かつ正確な切断が可能になり、時間を節約し、廃棄物を最小限に抑えます。

冬は優れた断熱性を発揮し、夏は過熱を防ぎ、家全体に快適で健康的な室内環境を作り出します。透湿性により湿度を調節し、一年を通して建物の構造を保護します。AGEPAN® Flexは、壁、屋根、フローリングの根太、梁、間柱の間に使用できます。

  • 夏の暑さと冬の寒さから優れた保護 - 高い断熱性能
  • 透湿性と湿度調節性を備え、健康的な室内環境をサポートします。
  • 柔軟でありながら安定しており、グリップ力が高く、扱いやすい
  • 均質繊維構造 - クリーンな設置、低粉塵、最小限の清掃で済む
  • 天然素材 - 環境に優しく、リサイクル可能
仕様
  • Technical Data: • Standard: DIN EN 13171 • Raw density: ~50 kg/m³ • Nominal thermal conductivity λD: 0.036 W/mK • Water vapour diffusion resistance factor µ: 2 • Tensile strength perpendicular to the plane of the board: ≥ 1 kPa • Flow resistance: ≥ 5 kPa·s/m² • Specific heat capacity: 2100 J/kgK • Formaldehyde emission class: E1 • Fire behavior: Euroclass E (DIN EN 13501-1) • Board marking: WF-EN 13171-T3-TR1-MU2-AFr5 • Disposal: Waste wood category A2; AVV: 030105, 170201 Applications: • Roof/Ceiling: Interior insulation of ceilings or roofs, insulation between rafters/supporting structure, suspended ceilings, non-walkable but accessible top floor ceilings • Wall: Interior wall insulation, partition walls Insulation, Insulation of timber frame , timber panel constructions, and similar cavities
技術仕様
  • Unique refagepan-flex
  • コレクションセットAgepan®
  • コレクションWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル断熱材
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱