製品の公開
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
    Sony

    VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector

    Google翻訳”,

    VPL-GTZ380 4K SXRDレーザープロジェクター

    かつてない圧倒的なネイティブ4K映像表現を実現します。ソニーのX1プロセッサー、超高コントラスト10,000lm Z-Phosphorレーザー光源、そしてDCI-P3の広色域が、究極の映像体験を実現します。オブジェクトベースの超解像技術により、色彩とコントラストが強化され、奥行き感、より鮮明な質感、そしてよりリアルな映像を実現します。

    DCI-P3色域で10,000ルーメンの驚異的な明るさ

    独自の3チャンネルレーザー光源により、10,000ルーメンの高輝度を犠牲にすることなく、DCI-P3カバー率100%の広色域を実現しました。高輝度ブルーレーザーが蛍光体光源を活性化し、広色域の白色光を生成します。さらに、バランスの取れたレッドとブルーのレーザー光源を組み合わせることで、光を遮るカラーフィルターが不要になります。その結果、明るい空間でも圧倒的な明るさと、驚くほどリアルな映像を投影できます。

    ネイティブ4K SXRD パネル

    ソニーのホームシアタープロジェクターに搭載されている先進のSXRD (シリコンクリスタルリフレクティブディスプレイ)パネル技術は、ネイティブ4K解像度(4096 x 2160)の880万画素画像を実現し、驚くほどリアルな映像を実現します。SXRD投影は、深みのある漆黒の黒と、映画のようなクリアな動きと滑らかな映像を実現し、標準的なプロジェクターシステムよりも多くの色調と質感で鮮やかな色彩を再現します。

    プロジェクター用ソニー X1™ Ultimate

    プロジェクター用 X1™ Ultimate は、高度なアルゴリズムを使用してノイズを削減し、高精度のフレーム分析でディテールを強調する革新的なテクノロジーです。

    色彩とコントラストをよりリアルに

    X1 TM Ultimate for projector搭載のオブジェクトベースHDRリマスターでは、画面上の個々のオブジェクトの色を分析し、コントラストを調整します。これは、多くのテレビやプロジェクターが単一の白黒コントラストカーブに沿ってコントラストを調整するのとは異なります。オブジェクトが個別にリマスターされるため、このプロジェクターはより深みと質感、そしてよりリアルな映像を再現できます。

    ダイナミックHDRエンハンサー

    X1 TM Ultimate搭載のプロジェクター向けダイナミックHDRエンハンサーは、HDRコンテンツをシーンごとに処理することで、最高のコントラストを実現します。レーザー光の出力制御と組み合わせることでコントラストをさらに高め、明るいシーンはより明るく、暗いシーンはより暗くすることで、鮮やかな4K HDR映像を実現します。

    個々のオブジェクトを分析および強化

    X1 TM Ultimate for projectorに搭載されたオブジェクトベースの超解像技術は、映像内の個々のオブジェクトを検出し、画面上のディテールを維持します。数百ものオブジェクトを識別し、それぞれの解像度を個別に高めることで、卓越した精度とディテールを備えた映像を実現します。

    4Kモーションフロー

    VPL-GTZ380の強力なビデオプロセッサーは、Motionflow を搭載し、4Kコンテンツの視聴時でも滑らかでクリアな動きを実現します。Motionflow ™は、フレームを追加することでブレを軽減し、明るさを維持するため、動きの速いスポーツコンテンツに最適です。映画ファンは、True Theaterモードを選択して、元の24fpsを維持することもできます。

    仕様
    • Accessibility

      Screen Reader: Yes

      Dimensions (Without Protrusions)

      Dimensions (Without Protrusions): W 560 x H 228 x D 760 mm (W 22 1/16 x H 8 31/32 x D 29 15/16 in)

      Digital Contrast Optimizer

      Digital Contrast Optimizer: Yes

      Dual database processing

      Dual database processing: Yes

      Object-based Super Resolution

      Object-based Super Resolution: Yes

      Object-based HDR remaster

      Object-based HDR remaster: Yes

      Input Output (Computer / Video / Control)

      HDMI x 2 (HDCP2.3)

      Optional Accessories

      Optional accessories: VPLL-Z8014 (Normal throw lens) VPLL-Z8008 (Short throw lens)

      Supplied Accessories

      Supplied Accessories: RM-PJ29 Remote Commander (1), Size AA (R6) Manganese Batteries (2), AC power Cord (1), Lens Cap (1), Plug holder (1), Safety Regulations (1)

      Mass

      Mass: Approx. 51 kg / 112 lb.

      Power Consumption

      Power Consumption: Max. 2.0 kW (TBD)

      Standby: 0.4 W (when “Remote Start” is set to “Off”)

      Networked standby: 1.0 W (LAN) (when “Remote Start” is set to “On”) When a LAN Terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W).

      Power Requirements

      Power Requirements: AC 200 V - 240 V, 50/60 Hz, AC 100 V to 120 V, 50/60 Hz*5 (Brightness is dimmed.)

      Acoustic noise*3

      Acoustic noise*3 *3 Depends on the projector setting condition and usage environment.: 33 - 39 dB

      Input lag reduction

      Input lag reduction: Yes (4K/2K)

      Picture position memory

      Picture position memory: 5

      3D

      3D: Yes

      HDR Format

      HDR FormatHDR10/HLG

      Motionflow

      Motionflow: Yes

      Dynamic contrast control

      Dynamic contrast control: Dynamic laser control

      Digital Focus Optimizer

      Digital Focus Optimizer: Yes

      Dynamic HDR Enhancer

      Dynamic HDR Enhancer: Yes

      Picture processor

      Picture processor: X1 Ultimate for projector

      Input Output (Computer / Video / Control)

      Trigger: x 2 (Mini jack, DC 12 V, Max. 100 mA)

      RS-232C: x1 (D-sub 9-pin (male))

      LAN: x1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX)

      IR IN / OUT: IN: x 1, Out: x 1 (Mini jack)

      USB: x 1 (Type A, DC 5 V, Max. 500 mA)

      Display Port: x 2 (HDCP2.3)

      3D SYNC OUT: x 1 (3-pin mini-DIN (VESA 3D))

      Accepted digital signals

      Accepted digital signals :"720x576/50p, 720x480/60p, 1280x720/50p, 1280x720/60p,1920x1080/50i, 1920x1080/60i, 1920x1080/24p, 1920x1080/50p, 1920x1080/60p, 1920x1080/120p, 1920x1080/100p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840x2160/50p, 3840x2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096x2160/50p, 4096x2160/60p, WUXGA/60p, QXGA/60p, QXGA/120p, WQHD/60p, WQHD/120p, WQXGA/60p, WQXGA/120p

      Dynamic contrast

      Dynamic contrast: ∞: 1

      Light output

      Light Output: 10,000 lm

      Light source

      Light source: Laser diode

      Projection lens 

      Focus: Powered

      Zoom: Powered

      Lens shift: VPLL-Z8014 (Optional) : Powered, Vertical: +/-80 %, Horizontal: +/-33 % VPLL-Z8008 (Optional) : Powered, Vertical: +/-50 %, Horizontal: +/-19 %

      Throw ratio*1 *1 Display size : 16:9: VPLL-Z8014 (Optional) : 1.49 : 1 to 2.91 : 1 VPLL-Z8008 (Optional) : 0.85 : 1 to 1.09 : 1

      Display device

      Size of effective display area: 0.74” x 3

      Number of pixels: 26,542,080 (4096 x 2160 x 3) pixels

      Display system

      Display System: 4K SXRD panel, projection system

    技術仕様
    • Unique refVPL-GTZ380-4K-HDR-Home-Theater-Projector
    • コレクションセットProjector Equipment
    • コレクションProfessional, High‑Output Laser
    • 公開日2020-12-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Projectors and supplies
    • UNSPSC451116
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
    • OmniClassNumber23-37 15 19
    • OmniClassタイトルVideo Projectors
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS