製品の公開
Crystal LED S Series Video Wall Modular Display Cabinet ZRD-S15G

Crystal LED S Series Video Wall Modular Display Cabinet ZRD-S15G

Google翻訳”,

概要

明るい環境下でも、あらゆるスケールで鮮明で自然な画像が得られます。

Crystal LED Sシリーズは、ソニーの先進的なビデオウォール技術の利点を、幅広い企業や教育環境における大規模ディスプレイ用途で、より身近なものにします。

ZRD-S12GおよびZRD-S15GクリスタルLED Sシリーズモジュール式ディスプレイキャビネットは、最新世代の画像処理技術を搭載し、正確でニュートラルな色再現による鮮明な画像を実現します。反射防止表面技術により、明るいロビーや講義室など、あらゆる角度からのコントラストと視認性が向上し、スクリーンコーティングにより、人通りの多い環境での偶発的な接触を防ぎます。

スリムな筐体設計により設置の柔軟性が向上し、ケーブル管理も容易になりました。従来のLEDウォールに比べて消費電力が少ないため、総所有コストが削減され、エントランスホールや観光施設などの環境での長期運用に最適な選択肢となります。

特徴

正確なニュートラルカラーを使用したインパクトのある画像

800 cd/m2の輝度を誇るZRD-S12GとZRD-S15Gは、エントランスロビーや役員会議室から講義室やセミナー室まで、幅広い企業や教育機関におけるビデオウォール用途に最適です。高度な画像処理技術を駆使し、オンライン会議における肌の色を忠実に再現するとともに、企業ロゴ、プレゼンテーション、講義におけるその他の色も正確に再現します。また、ディスプレイモジュールの広い視野角により、部屋のどこからでも鮮やかな映像をはっきりと見ることができます。

仕様
    • Pixel Pitch1.56 mm
    • Supported Display ControllerNovaStar MX40 pro/MX30
    • SurfaceAnti-Reflection Surface Technology
    • Resolution (W x H)384 x 216
    • Brightness (Max.)800 cd/m2
    • Contrast Ratio (0 lx)More than 1,000,000:1
    • Viewing Angle (H/V)160°/160°
    • Bit Depth22-bit Internal Processing
    • Signal Interface1 in 1 out (2 x RJ45)
    • Operation Temperature / Operation Humidity32 °F to 104 °F / 20% to 80% (no condensation)
    • Storage Temperature/Storage Humidity–4 °F to 140 °F / 20% to 80% (no condensation)
    • Power RequirementsAC 100–240 V, 50/60 Hz
    • Power Consumption (Max.) Calibration mode: Off98W (484W/㎡)
    • Power Consumption (Calibrated 100% brightness) Calibration Mode: OnLess than 60 W (290 W/㎡) (TBD)
    • Dimensions (W x H x D)Approx. 600 x 338 x 45 mm (23 5/8 x 13 3/8 x1 13/16 inch)
    • Mass/WeightApprox. 5.7 kg (12.6 lb)
    • MaintenanceFront
    • ApplicationIndoor
技術仕様
  • Unique refcrystal-led-s-series-video-wall-madular-display-cabinet-zrd-s15g
  • コレクションセットProfessional Displays
  • コレクションLED Walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • Uniclass2015コードPr_75_75_15_24
  • Uniclass2015詳細Display screen monitors
  • MasterFormat 2014 コード10 11 36
  • MasterFormat 2014 タイトルVisual Display Conference Units
  • OmniClassNumber23-37 19 17
  • OmniClassタイトルVideo Walls