製品の公開
FW-55BZ35P 55” high brightness 500 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard and IP5X dust resistance

FW-55BZ35P 55” high brightness 500 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard and IP5X dust resistance

Google翻訳”,
概要 合理化されたデザイン、向上したパフォーマンス スリムで印象的なスタイルの Pro BRAVIA FW-55BZ35P は、小売、企業、教育環境において、優れた 4K HDR 画質と強化された信頼性を、エネルギー効率の向上と所有コストの削減と組み合わせた、真にプロフェッショナルなディスプレイです。 画像の革新には、明るい場所でも際立つ高コントラストの画像を実現する Deep Black Non-Glare Standard が含まれます。 ディスプレイの頑丈な再設計されたシャーシは、厳しいプロフェッショナル用途での耐久性を高める IP5X 防塵保護を提供します。 柔軟な統合、使いやすい操作、豊富なカスタマイズオプションにより、今日のコネクテッド AV スペースでシステムインテグレーターとユーザーの作業が簡単になります。 ビジネスをより簡単にするために作られた Pro BRAVIA FW-55BZ35P を企業や小売環境の要求に合わせて微調整します。 新しく強化された Pro モードにより、今日のビジネスニーズを満たすためにディスプレイ機能の制御とカスタマイズがさらに簡単になります。 ラップトップまたは HDMI デバイスが接続されると、Pro BRAVIA は自動的に電源がオンになり、適切な入力を選択するため、会議の時間を節約できます。店舗や公共スペースでの不正操作を防止するため、物理ボタン、リモコン、入力、および一部の機能を制限できます。ワンステップ設定で、よく使用される用途(ダイナミックサイネージ、スタンダードサイネージ、会議室)に合わせて最適化された設定を瞬時に適用できます。
技術仕様
  • Unique reffw-55bz35p-display
  • コレクションセットProfessional Displays
  • コレクションDisplays
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • IFC分類電気アプライアンス
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_48
  • Uniclass2015詳細Liquid crystal display (LCD) panels
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 25 13
  • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display Televisions