製品の公開
FW-55BZ40P 55” very high brightness 700 nit 4K HDR professional display with unique Deep Black Non-Glare Premium and IP5X dust resistance

FW-55BZ40P 55” very high brightness 700 nit 4K HDR professional display with unique Deep Black Non-Glare Premium and IP5X dust resistance

Google翻訳”,
概要 合理化されたデザイン、向上したパフォーマンス スリムで印象的なスタイルの Pro BRAVIA FW-55BZ40P は、小売、企業、教育環境において、優れた 4K HDR 画質と強化された信頼性を、エネルギー効率の向上と所有コストの削減と組み合わせた、真のプロフェッショナル ディスプレイです。最先端の画像イノベーションには、ソニー独自の Deep Black Non-Glare Premium が含まれており、明るい場所でも力強く際立つ、豊かでインパクトのある画像を実現します。ディスプレイの頑丈な再設計されたシャーシは、IP5X の防塵性能を備え、厳しいプロフェッショナル アプリケーションでの耐久性が向上しています。柔軟な統合、使いやすい操作、豊富なカスタマイズ オプションにより、今日のコネクテッド AV スペースでシステム インテグレーターとユーザーの作業が簡単になります。ビジネスをより簡単にするために作られた Pro BRAVIA FW-55BZ40P を企業や小売環境の要求に合わせて微調整します。新しく強化されたプロ モードにより、今日のビジネス ニーズを満たすためにディスプレイ機能の制御とカスタマイズがさらに簡単になりました。ノートパソコンやHDMI機器を接続すると、Pro BRAVIAは自動的に電源がオンになり、適切な入力を選択することで、会議の時間を節約します。店舗や公共スペースでは、物理ボタン、リモコン、入力、および一部の機能を制限して、不正操作を防止できます。ワンステップ設定で、よく使用される用途(サイネージダイナミック、サイネージスタンダード、会議室)に合わせて最適化された設定を瞬時に適用できます。
技術仕様
  • Unique reffw-55bz40p-display
  • コレクションセットProfessional Displays
  • コレクションDisplays
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • IFC分類電気アプライアンス
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_48
  • Uniclass2015詳細Liquid crystal display (LCD) panels
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 25 13
  • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display Televisions