製品の公開
FW-65BZ30P 65” 400 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard, flexible installation and enhanced usability

FW-65BZ30P 65” 400 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard, flexible installation and enhanced usability

Google翻訳”,
ビジネスをより簡単にするために作られた Pro BRAVIA FW-65BZ30P は、企業や小売環境のニーズに合わせて微調整できます。新しく強化された Pro モードにより、ディスプレイ機能をより簡単に制御およびカスタマイズして、今日のビジネスニーズを満たすことができます。ラップトップまたは HDMI デバイスが接続されると、Pro BRAVIA は自動的に電源がオンになり、適切な入力を選択して、会議の時間を節約します。物理ボタン、リモコン、入力、および選択された機能を制限して、店舗や公共スペースでの不正操作を防止できます。ワンステップ設定により、よく使用されるアプリケーション (サイネージ ダイナミック、サイネージ スタンダード、または会議室) に合わせて最適化された設定が瞬時に適用されます。概要 合理化されたデザイン、向上したパフォーマンス スリムで印象的なスタイルの Pro BRAVIA FW-65BZ30P は、小売、企業、教育環境において、印象的な 4K HDR 画質と強化された信頼性を、エネルギー効率の向上と所有コストの削減と組み合わせた、真のプロフェッショナル ディスプレイです。柔軟な統合性、使いやすい操作性、そして豊富なカスタマイズオプションにより、今日のコネクテッドAV環境において、システムインテグレーターとユーザー双方にとって作業が簡素化されます。
技術仕様
  • Unique reffw-65bz30p-display
  • コレクションセットProfessional Displays
  • コレクションDisplays
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • IFC分類電気アプライアンス
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_48
  • Uniclass2015詳細Liquid crystal display (LCD) panels
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 25 13
  • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display Televisions