製品の公開
Sony 55" BRAVIA Professional Display EZ20L FW55EZ20L

Sony 55" BRAVIA Professional Display EZ20L FW55EZ20L

Google翻訳”,

鮮やかな4K画質を実現する高度な画像技術

43~85 インチの画面サイズで提供される BRAVIA EZ20L シリーズは、ソニーの高度な画像処理技術を採用しており、コンテンツを細部まで精細に、鮮やかな色彩と滑らかな動きで最高に美しく表示します。パネルは 350 ニットの明るさで屋内環境でも高い視認性を実現し、視野角が広いため、部屋のどこにいても鮮明でクリアな画像を楽しむことができます。

仕様
  • Screen Sizeoption 1: 85" (US Only)
    option 2: 75"
    option 3: 65"
    option 4: 55"
    option 5: 50"
    option 6: 43"Brightness (cd/m²)350Contrast Ratio85": 5000:1
    75": 1200:1
    65": 1200:1
    55": 1200:1
    50": 5000:1
    43": 1200:1Dynamic Contrast Ratio400,000:1Response Time (ms)85": 6.5
    75": 8.0
    65": 8.0
    55": 8.0
    50": 6.0
    43": 8.0Display resolution (H x V, pixels)3840 x 2160HDR (High Dynamic Range) compatibilityYes (HDR10, HLG)Aspect Ratio16:9Portrait/Tilt CompatibilityYes

技術仕様
  • Unique refSony_EZ_Series_20L_55_Display
  • コレクションセットProfessional Displays
  • コレクションDisplays
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEC001630
  • ETIM 名Television
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_48
  • Uniclass2015詳細Liquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClassNumber23-37 15 25 13
  • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display Televisions