製品の公開
Lavatory mixer SOUSSE
SOPAL

Lavatory mixer SOUSSE

Google翻訳”,

洗面所ミキサー:

  • 明るく耐久性のあるクローム仕上げミキサーNFENISO1456。
  • セラミックカートリッジØ40mm。
  • 鮮やかでお手入れも簡単です。
  • 使い心地。
  • フレキシブル接続ホース。
仕様
  • Lavatory mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
技術仕様
  • Unique ref0615A04
  • コレクションセットMixer SOUSSE
  • コレクションLavatory mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国チュニジア
  • 製造国チュニジア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

ヨーロッパ アフリカ