製品の公開
Embedded shower mixer kit ZARZIS
Embedded shower mixer kit ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit ZARZIS

    Google翻訳”,

    埋め込みシャワーミキサーキット:

    • 明るく耐久性のあるクローム仕上げミキサーNFENISO1456。
    • セラミックカートリッジØ35mm。
    • 鮮やかでお手入れも簡単です。
    • 使い心地。
    • フレキシブル接続ホース。
    仕様
    • Embedded shower mixer kit:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    技術仕様
    • Unique ref06BMA04
    • コレクションセットMixer ZARZIS
    • コレクションEmbedded shower mixer kit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国チュニジア
    • 製造国チュニジア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ