製品の公開
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
    SOPAL

    Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA

    Google翻訳”,

    100-240Vのメインを備えた電子洗面台の蛇口:

    • 明るく耐久性のあるクローム仕上げのタップNFENISO1456。
    • 鮮やかでお手入れも簡単です。
    • 使い心地。
    • フレキシブル接続ホース。
    • 非一体型電磁弁を備えた真ちゅう製の本体。
    • 最適な衛生状態:非接触機能により、バクテリアの拡散を防ぎます。
    • 破壊行為防止:地方自治体で使用するための堅牢な設計。
    仕様
    • Electronic washbasin faucet with 100-240V mains:

      • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
      • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
      • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
      • Sensor maintenance and battery change are easy.
      • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
    技術仕様
    • Unique ref06C7A04
    • コレクションセットTap HAIDRA
    • コレクションEelectronic faucet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国チュニジア
    • 製造国チュニジア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ