製品の公開
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA
SOPAL

Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA

Google翻訳”,

7.2Vバッテリー付き電子洗面台の蛇口:

  • 明るく耐久性のあるクローム仕上げのタップNFENISO1456。
  • 鮮やかでお手入れも簡単です。
  • 使い心地。
  • フレキシブル接続ホース。
  • 非一体型電磁弁を備えた真ちゅう製の本体。
  • 最適な衛生状態:非接触機能により、バクテリアの拡散を防ぎます。
  • 破壊行為防止:地方自治体で使用するための堅牢な設計。
仕様
  • Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

    • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
    • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
    • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
    • Sensor maintenance and battery change are easy.

    • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
技術仕様
  • Unique ref06CSA04
  • コレクションセットTap AQUA
  • コレクションEelectronic faucet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国チュニジア
  • 製造国チュニジア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings

対応地域

ヨーロッパ アフリカ