製品の公開
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Google翻訳”,

フロアバスシャワースタンディングミキサー:

  • 明るく耐久性のあるクローム仕上げミキサーNFENISO1456。
  • セラミックカートリッジØ35mm。
  • 鮮やかでお手入れも簡単です。
  • 使い心地。
  • フレキシブル接続ホース。
  • ロック可能な自動ダイバータ。
  • 床設置。
        仕様
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        技術仕様
        • Unique ref06DBA04
        • コレクションセットMixer EL JEM
        • コレクションFloor bath shower standing mixer
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2022-01-27
        • エディション1
        関連
        • 主なマテリアル真鍮
        • 副マテリアルクロム
        • 設計国チュニジア
        • 製造国チュニジア
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
        • IFC分類サニタリーターミナル
        • ETIM コードEG017610
        • ETIM 名Sanitary taps
        • UNSPSC名称Sanitary ware
        • UNSPSC301815
        • Uniclass2015コードPr_40_20_87
        • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
        • OmniClassNumber23-31 11 00
        • OmniClassタイトルFaucets

        対応地域

        ヨーロッパ アフリカ