Google翻訳”,
m2の屋根は次から構成されています: 波形金属板サポート、湿度測定計算によるオプションの蒸気バリアは、0 mm厚のLDPEタイプVAPOR FLAG 0.4の補助シートで形成されます。断熱層は、両面に50ミクロンのエンボス加工アルミニウムフィルムをコーティングした硬質ポリイソシアヌレート(PIR)シートで、吸水率は<2%、水蒸気拡散はゼロ、伝導率は0.023 w/mK、耐火性はEuroclass B-s2-d0、厚さ60 mmタイプAISLADECK AL 60で、機械固定具で取り付けられます。引張強度 9 kN/M、静的パンチ抵抗 (CBR) 1500 N、坪量 120 grs/m2 TEXXAM 1000 を備えた熱溶着ポリプロピレンをベースとした高強度不織布ジオテキスタイルセパレーター層、機械的に固定された合成防水膜、TPO FLAGON EP/PR 150 ENERGY PLUS 厚さ 1.5 mm、ポリエステルメッシュフェルトで寸法安定化、太陽光反射指数 (SRI) 99%、紫外線、大気物質、および根に対する耐性、引張強度 ≥ 1100 N/5cm、破断点伸び > 15%、静的パンチ抵抗 > 20 kg、重なり合う部分は熱風熱融合で溶着、角と隅は FLAG ANGLES で補強。