コンクリート支持の上に傾斜屋根を設け、平坦な表面を提供する必要があります。構成要素は次のとおりです。自己粘着性防水材:最小含有量300g/m2のアスファルトプライマー(EMUFAL PRIMERタイプ)、片面にポリマービチューメンを不織布ポリエステルフェルトで補強し、グラスファイバーで補強および安定化し、上面に不織布ポリプロピレンTEXfaceタイプEDILSTICK 2mm TNT/RAND指定:LBA-20-FP(UNE 104410-2013規格準拠)でコーティングしたもの。上面に溝加工を施した圧縮強度3kp/cm2の硬質押出ポリスチレン板(厚さ80mm、 SOPRAXPS TR 80型)からなる断熱層を、厚さ30mmのビーズ状に塗布した一液型ポリウレタンフォーム接着剤ALSAN FOAM MFでシートに接着し、モルタルタイルまたはポリウレタンフォーム接着剤ドットで仕上げられるようにした。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ポルトガル |