製品の公開
Spain_Trasdosado246,5mm_Ladrillo +TecsoundFt75+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL
SOPREMA

Spain_Trasdosado246,5mm_Ladrillo +TecsoundFt75+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL

Google翻訳”,
m2 壁のクラッディングは、多孔質繊維フェルトとアスファルトを含まないポリマーベースの合成シート(密度 2,010 Kg/m3、合計 7.6 Kg/m2、厚さ 14 mm)で構成された防音複合体で、TECSOUND FT 75 タイプが接着剤または PVC ダボ(タイプ FIJACION PT-H)による機械的固定によってサポートに固定されています。自立型亜鉛メッキ鋼フレームワークは、TECSOUND S50 BAND 50 減衰バンド上の 48 mm 水平構造(チャネル)と 600 mm ごとに配置された 46 mm 垂直構造(スタッド)で構成され、その上に 12.5 mm の石膏ボード 2 枚がねじ止めされます。スタッド間には、厚さ50mm、密度50kg/m²のミネラルウールなどの吸音材を配置し、パネル間には、アスファルトを含まないポリマーベースの粘着式合成シート(密度2010kg/m²、厚さ5kg/m²、タイプTECSOUND SY50、厚さ2.5mm)を配置します。空気伝播音に対する遮音レベル:RA = 68 dBA。
技術仕様
  • Unique refSOL000438
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエラストマー
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類壁
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls

対応地域

ヨーロッパ
スペイン