Google翻訳”,
m2 ALSAN PUR 液体システム (W2 ETA 23/0804、最小耐用年数 10 年) による防水処理の準備が整った、清潔で乾燥した固められた下地。以下の要素で構成されています: ローラーで塗布した 300 - 500 g/m2 の ALSAN EPOX 131 エポキシ プライマー。ローラーで塗布した 1 - 1.2 kg/m2 の使用量で ALSAN PUR 608 液体塗布単一成分ポリウレタン膜。110 グラムの ALSAN VELO P ジオテキスタイル補強材で 10 - 15 cm 重ねて補強。2 層目の ALSAN PUR 608 の使用量 0.5 - 0.3 kg/m2、3 層目の ALSAN PUR 608 の使用量 0.5 kg/m2、または最小供給量 1.6 kg/m2 に達するまで。滑り止め仕上げには、ALSAN PUR の最後の層がまだ湿っている間に SILICA FIN サンド (1 KG/m2) を散布します。保護層には ALSAN FT 904 FT 脂肪族膜を 200 ~ 500 g/m2 の量で塗布します。